Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Quarz-Kraftmesselement, ±2,5 kN

9301B


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9301B




Bauart     Sensor, vorgespannt (Zug-/Druckkraft)
Kalibrierung     kalibriert
Messbereich   kN ±2.5
Empfindlichkeit   pC/N ≈-4
Steifheit   kN/μm ≈0.3
Eigenfrequenz   kHz ≈90
Betriebstemperaturbereich   °C -40...120
Aussendurchmesser   mm 11
Höhe   mm 25
Gewinde innen     M5
Gewicht   g 14
Anschluss     KIAG 10-32 neg.
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9301B

Eigenschaften

Misst Zug- und Druckkräfte, einfache Montage, Zentriersitze für exakten Einbau, masseisoliert.

Anwendungen

Aufprallkräfte, Kraftstösse in Fahrwerken, Schlagprüfung, Abstütz- und Einpresskräfte, Qualitätskontrolle durch Kräftemessen an Schaltern und Überwachen von Montageautomaten.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11