| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
Sensor für Zug- und Druckkräfte, –0,5 … 0,5 N bis –50 … 50 N, Anschluss radial
|

|

|

|

|
|
Bauart
|
|
|
Sensor, vorgespannt (Zug-/Druckkraft)
|
|
Kalibrierung
|
|
|
kalibriert
|
|
Bereich
|
|
N
|
±50.00
|
|
Empfindlichkeit
|
|
pC/N
|
≈-115
|
|
Eigenfrequenz
|
|
kHz
|
>10
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
-50...150
|
|
Aussendurchmesser
|
|
mm
|
8.5
|
|
Länge
|
|
mm
|
64 (Gesamtlänge)
|
|
Anschluss
|
|
|
KIAG 10-32 neg.
|
|
Gewinde innen
|
|
|
M3
|
|
Gewinde aussen
|
|
|
M10x1
|
|
Gewicht
|
|
g
|
19
|
|
Messrichtung
|
Eigenschaften
Hohe Empfindlichkeit, extrem tiefe Ansprechschwelle, hohe Eigenfrequenz, misst Zug- und Druckkräfte, kleine Abmessungen.
|
Anwendungen
Messen von Kontaktkräften an Tasten, Schaltrelais usw., von Federkennlinien, Ausziehkräften und von Kräften in Montageautomaten.
|
|
|
Top  |
|
|
|