| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
Hochempfindlicher Kraftsensor, –5 ... 5 N bis –500 ... 500 N
|

|

|

|

|
|
Bauart
|
|
|
Sensor, vorgespannt (Zug-/Druckkraft)
|
|
Kalibrierung
|
|
|
kalibriert
|
|
Bereich
|
|
N
|
±500.0
|
|
Empfindlichkeit
|
|
pC/N
|
-45
|
|
Eigenfrequenz
|
|
kHz
|
27
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
-150...240
|
|
Aussendurchmesser
|
|
mm
|
8.5
|
|
Länge
|
|
mm
|
28.5
|
|
Anschluss
|
|
|
KIAG 10-32 neg.
|
|
Gewinde innen
|
|
|
M3
|
|
Gewinde aussen
|
|
|
M10x1
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
Messrichtung
|
Eigenschaften
Dieser schlanke Sensor ist ausgelegt für dynamische und quasistatische Zug- und Druckkräfte bis 500 N. Bedingt durch die hohe Empfindlichkeit des integrierten Messelements und besondere konstruktive Massnahmen bei der Krafteinleitung liegt die Ansprechschwelle des Sensors bei kleiner einem Millinewton.
|
Anwendungen
Die schlanke Geometrie des Sensors macht ihn besonders geeignet für knappe Platzverhältnisse, z.B. zum gleichzeitigen Messen an eng platzierten Objekten. Kompakte Sensorarrys machen es dann möglich, viele Messpunkte in einem einzigen Takt zu erreichen. Durchsatzrate und Wirtschaftlichkeit einer Messstation werden damit signifikant verbessert.
|
|
|
Top  |
|
|
|