Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

SlimLine Kraftmesselement, -3 ... 12 kN

9173B


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9173B




Bauart     Sensor, vorgespannt (Zug-/Druckkraft)
Kalibrierung     kalibriert
Messbereich   kN -3...12
Empfindlichkeit   pC/N ≈-3.5
Eigenfrequenz   kHz ≈75
Betriebstemperaturbereich   °C -20...80
Aussendurchmesser   mm 18
Höhe   mm 22
Gewinde innen     M4
Gewinde aussen     M12x1,25
Gewicht   g 28
Schutzart     IP65
EN 60529
Anschluss     KIAG 10-32 neg.
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9173B

Eigenschaften

Hohe Steifheit, kompakte Bauform, misst Zug- und Druckkräfte, integriertes Kabel.

Anwendungen

Kraftmessung in Robotic-Systemen, Überwachung an Pressen, Stanz-, Präge- und Schweissautomaten, Einspannvorgänge, Fügetechnik.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11