Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Messunterlagsscheibe, 0 ... 20 kN

9101A


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9101A




Bauart     Sensor, nicht vorgespannt
Kalibrierung     unkalibriert
Messbereich   kN 0...20
Steifheit   kN/μm ≈1.8
Empfindlichkeit   pC/N ≈-4.3
Innendurchmesser   mm 6.5
Aussendurchmesser   mm 14.5
Höhe   mm 8
Betriebstemperaturbereich   °C -40...120
Gewicht   g 7
Anschluss     KIAG 10-32 neg.
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9101A

Eigenschaften

Grosser Messbereich, hohe Steifheit, kompakte Bauform.

Anwendungen

Industrielle Überwachungsaufgaben.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11