Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

3-Komponenten-Kraftsensor, –2 ... 2 kN, mit Standard-Koordinatensystem

9017B


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9017B




Bauart     Sensor, nicht vorgespannt
Kalibrierung     kalibriert
Messbereich Fx, Fy kN ±1
  Fz kN ±2
Standardeinbau mit 10 kN Vorspannung
Empfindlichkeit Fx, Fy pC/N ≈-26
  Fz pC/N ≈-11.5
Steifheit Cx, Cy kN/μm ≈0.17
  Cz kN/μm ≈0.74
Betriebstemperaturbereich   °C -50...120
Durchmesser   mm 16.5
Innendurchmesser   mm 6.5
Höhe   mm 8
Anschluss     M8x0,75 3 pol. neg.
Gewicht   g 8.5
Schutzart     IP65
(EN 60529) mit angeschlossenem Kabel
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9017B

Eigenschaften

Grosser Messbereich, hohe Steifheit und Empfindlichkeit, geringes Übersprechen, kleinster 3-Komponenten-Kraftsensor, Mehrpol-Steckeranschluss.

Anwendungen

Messen der drei orthogonalen Kraftkomponenten z.B. in Miniatur-Schnittkraftdynamometer für die Feinstbearbeitung, Windkanalwaage, Messen bei engen Platzverhältnissen.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11