| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
Temperatursensor, Frontdurchmesser ø2,5 mm, Kabellänge 0,4 m
|

|

|

|

|
|
Messbereich
|
|
°C
|
0...450
|
|
Kabellänge
|
|
|
Standardlänge 0,4 m
|
|
Thermoelement
|
|
|
K
|
|
Kabeltechnik
|
|
|
Ausgleichsleitung
|
|
Kabel ist auswechselbar
|
|
|
Nein
|
|
Bearbeitbare Front
|
|
|
Nein
|
|
Beschichtete Front
|
|
|
Nein
|
|
Werkzeugtemperatur
|
|
°C
|
0...450 (Sensor und Kabel)
|
|
Temperatur am Stecker
|
|
°C
|
0...200
|
|
Frontdurchmesser
|
|
mm
|
2.5
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
|
|
Eigenschaften
Durch die spezielle Konstruktion besitzt diese Temperatursensor sehr kurze Reaktionszeiten. Erfasst wird die Kontakttemperatur. Masskompatibel zu Typ 6158A…, 6182B… und 6178A…
|
Anwendungen
Einsatz für Thermoplaste, Elastomere und LSR., insbesondere bei kleinen Formteilen und Mehrkavitätenwerkzeugen.
|
|
|
Top  |
|
|
|