Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Temperatursensor, Frontdurchmesser 4 mm, Kabellänge 0,4 m

6192B0,4


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 6192B0,4




Messbereich   °C 0...450
Kabellänge     Standardlänge 0,4 m
Thermoelement     K
Kabeltechnik     Ausgleichsleitung
Kabel ist auswechselbar     Nein
Bearbeitbare Front     Nein
Beschichtete Front     Nein
Werkzeugtemperatur   °C 0...450
(Sensor und Kabel)
Temperatur am Stecker   °C 0...200
(Stecker)
Frontdurchmesser   mm 4
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Durch die spezielle Konstruktion besitzt diese Temperatursensor sehr kurze Reaktionszeiten. Erfasst wird die Kontakttemperatur. Kompatibel zu Typ 6157A…, 6167A…, 6177A… und 6190CA… .

Anwendungen

Einsatz für Thermoplaste, Elastomere und LSR.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11