Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

p-T-Sensor mit Front ø4 mm, Kabellänge 0,4 m

6190CA0,4


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 6190CA0,4




Kabeltechnik     Single-Wire
und Ausgleichsleitung
Messbereich   bar 0...2000
    °C 0...200
Überlast   bar 2500
Kabellänge     Standardlänge 0,4 m
Empfindlichkeit   pC/bar ≈-9
Kabel ist auswechselbar     Ja
Bearbeitbare Front     Nein
Beschichtete Front     Nein
Schmelzetemperatur   °C <450
auf Front des Sensors
Werkzeugtemperatur   °C 0...200
(Sensor, Kabel, Steckergehäuse)
Durchmesser   mm 4
Länge   mm 8
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Der kombinierte Druck-Temperatur-Sensor erfasst an einem Ort im Werkzeug den Druck und die Kontakttemperatur zum Formteil. Masskompatibel zu Typ 6157B... und HighSens Typ 6177A... .

Anwendungen

Einsatz für Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere und LSR. Ideal für die Erfassung beider Prozessgrössen mit einer Bohrung.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11