Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Hochtemperatur-Drucksensor für Zylinderdruckmessung und Glühkerzenadapter, 250 bar, Kabelausführung Viton®, Kabellänge 1 m

6056A41


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 6056A41




Messbereich   bar 0...250
Überlast   bar 300.0
Empfindlichkeit   pC/bar ≈-20
Eigenfrequenz   kHz ≈160
(Sensor)
Linearität   % FSO <±0.3
Betriebstemperaturbereich   °C -20...350
Thermoschock dp (Kurzzeit)   bar <±0.5
Thermoschock dp mi   % <±2
Thermoschock dp max   % <±1
Gewinde     M5x0,5
Kühlung     ungekühlt
Frontdurchmesser   mm 4.4
Kabellänge     Standardlänge 1 m
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Gute Temperaturstabilität der Empfindlichkeit, Beschleunigungskompensiert, benötigt nur 4,5 mm Einbaubohrung, geringer Thermoschockfehler und hohe Lebensdauer dank Frontdichtung, sehr hohe Empfindlichkeit.

Anwendungen

Der Miniatursensor Typ 6056A... wird typischerweise im Glühkerzenadapter für die Druckmessung in Dieselmotoren eingesetzt.
Aufgrund der geringen Abmessungen kann er aber auch in Motoren mit komplexen Baugeometrien in einer Indizierbohrung verwendet werden.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11