| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
Hochtemperatur-Drucksensor für Zylinderdruckmessung und Glühkerzenadapter, 250 bar, Kabelausführung Viton®, Kabellänge 1 m
|

|

|

|

|
|
Messbereich
|
|
bar
|
0...250
|
|
Überlast
|
|
bar
|
300.0
|
|
Empfindlichkeit
|
|
pC/bar
|
≈-20
|
|
Eigenfrequenz
|
|
kHz
|
≈160 (Sensor)
|
|
Linearität
|
|
% FSO
|
<±0.3
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
-20...350
|
|
Thermoschock dp (Kurzzeit)
|
|
bar
|
<±0.5
|
|
Thermoschock dp mi
|
|
%
|
<±2
|
|
Thermoschock dp max
|
|
%
|
<±1
|
|
Gewinde
|
|
|
M5x0,5
|
|
Kühlung
|
|
|
ungekühlt
|
|
Frontdurchmesser
|
|
mm
|
4.4
|
|
Kabellänge
|
|
|
Standardlänge 1 m
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
|
|
Eigenschaften
Gute Temperaturstabilität der Empfindlichkeit, Beschleunigungskompensiert, benötigt nur 4,5 mm Einbaubohrung, geringer Thermoschockfehler und hohe Lebensdauer dank Frontdichtung, sehr hohe Empfindlichkeit.
|
Anwendungen
Der Miniatursensor Typ 6056A... wird typischerweise im Glühkerzenadapter für die Druckmessung in Dieselmotoren eingesetzt. Aufgrund der geringen Abmessungen kann er aber auch in Motoren mit komplexen Baugeometrien in einer Indizierbohrung verwendet werden.
|
|
|
Top  |
|
|
|