Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

DataFlow-System, Prozessanalysesystem für die Kunststoffverarbeitung

2865B_P


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 2865B...




Anzahl Kanäle     16
Betriebstemperaturbereich   °C 0...50
Länge   mm 302.4
Tiefe   mm 400.0
Höhe   mm 107.6
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Das System Typ 2865B... besteht aus einem 16-Kanal-Signalkonditioner und einer Windows-Software. Das System ist ein universelles System zur Datenerfassung und Auswertung und beinhaltet auch eine Statistik-Software. Der Signalkonditioner kann mit 4 Einschubmodulen (je 4 Kanälen) bestückt werden, diese müssen separat bestellt werden.

Anwendungen

Werkzeugabmusterung, Prozessoptimierung und Analyse von Spritzgiessprozessen.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11