Kistler Norway




Velkommen til Scanditest Norge AS

Kistler continues to optimize its sensors and systems through crystal research, crystal growing, product miniaturization and equipment designed for the toughest conditions of use.

Scanditest Norge AS er forhandler av Kistler i Norge. Kistler er en av verdens ledende produsent av måleteknologi basert på den piezoelektrisk effekten for måling av kraft, akselerasjon og moment.

Våre applikasjonsområder er blant annet: hi-tech industri, motor, kjøretøy, forsvarsindustri, plastindustri og biomekanikk.

Vi tilbyr også roterende momentmålere samt linjer enheter med innebygget kraftmåling. Kompakt elektromekanisk NC system med kraftovervåkning for en fellfri montering.

Kistler pressure sensors, force sensors, strain sensor, torque sensors and accelerometers use the piezoelectric effect for precise measurement of mechanical properties

Vår suksess baserer seg på en innovativ teknologi, kjennskap til markedet og en velfungerende service- og support-organisasjon.

For å finne rett produkt velg applikasjonsområde alt. produktområde eller skriv inn artikkelnummer under søk (search term).

Om Kistler i Norge


NC joining module type 2151B...

Kistlers NC pressystem med integrert kraftsensor og lengdemåling

Vårt pressystem består av en servomotor med sensor, linjerenhet samt innebygget kraftsensor for kraftovervåkning. Hele enheten er meget kompakt, forprogrammerbar og meget enkel å driftsette. Vårt pressystem finnes fra 0,25kN opp til 300kN.

Når man overvåker kraftkurven får man 100 % kontroll over sin produksjon og kan med en gang dedikere feil eller verktøyslitasje. Man slipper dessuten kostbar og komplisert etter kontroll. Hjernen i vårt system er overvåkningsenhet 4734A.

Mer informasjon om vår elektromekaniske NC system finner du her.

Torque measuring flange Type 4504A...

Kistlers har momentsensorer for alle applikasjoner

Vi har roterende momentsensorer fra 0,1 Nm till 20000 Nm og nøyaktighetsklass ned til 0,05. Våre momentsensorer finnes i mange modeller og størrelser, for omdreining opp til 50000 omd/min.

Mer informasjon om våre momentsensorer finner du her.
img_kno_videovbox_s

VBOX sanntids-GPS og hastighetslogger fra RaceLogic

Scanditest er forhandler for VBOX i Skandinavia. VBOX er sanntids-GPS med meget høy nøyaktighet på hastighetsmåling i sanntid. VBOX finnes i mange forskjellige utførelser.

Men VBOX er mye mer en bare en hastighetslogger. I tillegg til logging av hastighet med meget høy nøyaktighet kan man benytte samme enhet til blant annet nøyaktig bremsetest, unnamanøver (elg test), svingradius, avstand mellom biler, senterlinjeavvik, rullemotstandstest, stabilitetskontroll, vannplaning m.m. Alt med en nøyaktighet på centimeternivå. VBOX har en lav brukerterskel, den kan raskt byttes over til neste kjøretøy og produktene er meget konkurransedyktig på pris sammenlignet med systemer med tilsvarende nøyaktighet. Software, som er en del av leveransen er på VBOX, er meget kraftfull.

Mer informasjon om VBOX finner du her.

Mer informasjon om Video VBOX finner du her.

PiezoStar Accelerometer

Akselerometer

Kistler har ett bredt utvalg av akselerometer. De produserer akselerometer i mange utførelser og for de fleste testapplikasjoner. Kistler har akselerometer fra mg opp til 100 000 g, fra DC opp til 25 000 Hz. Kistlers akselerometer er meget nøyaktige og enkle å montere/bruke. En av Kistlers spesialiteter er PiezoStar-akselerometer, som går meget høyt i temperatur med en lav temperaturpåvirkningsgrad. Kistler har selvfølgelig en-aksial og tre-aksiale akselerometer.

Mer informasjon om akselerasjon.

Piezoresistive Pressure Sensors

Kistler trykksensor og trykktransmitter

Kistler har et stort utvalg av trykksensorer og trykktransmittere for de fleste applikasjoner. De har trykksensorer fra mBar opp til 10000 Bar og i alle prisklasser. Ttrykksensorerene er piezoresistiv eller piezoelektrisk avhengig av applikasjon.

Kistler har spesialdesignede sensorer for spesielle applikasjoner som for eksempel innen motormålinger og ballistisk.

Mer informasjon om trykksensorer og trykktransmittere.

 
 
Kistler View 2011

Velocity Box
Kistler är distributör för VBOX i Skandinavien.
Representative of Racelogic VBOX Speed and Distance Sensors
more...

New Kistler Group Companies

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +46 31 871 566