Acceleration,
Force, Pressure,
Torque, FEM





기타 응용 기술 분야

Kistler는 압력, 힘 및 가속도 측정 분야에 광범위하게 사용되는 센서를 다양하게 공급 하 고 있습니다.

센서의 신호를 제어하기 위하여, 저희는 또한 다양한 응용 목적에 부합되는 앰프등 전자 제품을 단축 시스템의 초소형 제품부터 매우 다양하고 복합적인 기능을 발휘하는 제품까지 전 Range에 걸쳐 공급하고 있으며 이를 분석하는 소프트 웨어를 포함하여 전체 측정 시스템을 공급하고 있습니다.

Kistler의 제품은 다음의 응용 범위를 망라하고 있습니다 

부가적으로 Kistler는 FEM (유한요소 해석법) 및 모달 분석 서비스를 동시에 제공해 드리고 있습니다.

 
 
News 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +82 2 597 6013