Kistler 센서- 애플리케이션의 주역
자동차 R & D 분야에서 Kistler 센서는 엔진 개발에 사용되고 있을 뿐 아니라, 차량 안전 최적화를 위한 연구 및 운전 특성, 편이성을 위한 연구에 사용되고 있습니다.
제조 분야에서의 Kistler 센서는 기계 가공 및 절삭, 성형 등의 모니터링 및 제어 분야에
광범위하게 사용되고 있으며, 조립 공정에서의 품질 관리를 위한 툴로 적용되고 있습니다.
Kistler 내압 측정 센서는 균일한 품질 유지를 위한 공정 모니터링 목적 및 공정 최적화를 위한 도구로 사용되고 있습니다.
또한, 운동 역학 분야에서는 Kistler 지면 반력계를 사용하여 보행 분석을 위한 핵심적인 정보를 얻고 있으며, 운동 선수들은 이 시스템을 이용하여 잠재 능력을 최대한으로 끌어 올리고 있습니다.
Kistler 센서- 극한 조건에서의 사용
Kistler의 압전 센서 (피에조 일렉트릭 및 피에조 레지스티브, Piezoelectric & Piezoresistive Sensor)는 대기압의 아주 미세한 변화를 감지해 낼 뿐 아니라, 다른 한 면으로는 지극히 큰 압력, 예를 들면 폭발 연소 공정에서의 큰 압력을 측정하기도 합니다. 이와 유사한 예로서, 압전 센서 혹은 스트레인 기술의 Kistler의 힘 센서로서 조그만 스위치에 발생되는 수 밀리 뉴튼 (mN) 단위의 아주 미세한 힘에서부터 산업용 프레스의 수 메가
뉴튼 (MN)의 값까지를 측정할 수 있습니다. 또한, 압전 형식이나 세라믹 기반의 Kistler
가속도 센서를 이용, 건물에서 발생되는 수 마이크로 그램의 작은 진동부터, 크게는 수십만 그램의 큰 충격치를 측정해 낼 수 있습니다.