Kistler Italia




Welcome to Kistler Italia

Benvenuto in Kistler Italia

Plast 2012
Kistler Italia sarà presente ad PLAST 2012 a Milano-Rho dal 8 al 12 maggio 2012 al Pad. 24P/1 Stand B37


Kistler continues to optimize its sensors and systems through crystal research, crystal growing, product miniaturization and equipment designed for the toughest conditions of use.

Kistler e’ presente in Italia dal 1963. L’ufficio principale e’ stato aperto a Milano nel 1996. Kistler Italia dispone sul territorio di diversi uffici regionali e/o agenzie atte a garantire un servizio vicino ai nostri Clienti, fattivo e rapido. Il Direttore Generale di Kistler Italia e' : Roberto Gorlero

Kistler e’ leader da 50 anni nella produzione e nello sviluppo di sensori piezoelettrici e piezoresistivi per misure di Forza, Coppia, Pressione, Accelerazione, relative elettroniche di condizionamento segnali e software di analisi dati. Noi siamo in grado di aiutare i nostri Clienti a trovare la risposta alle loro esigenze specifiche, relative a ogni applicazione di misura sia piezoelettrica che piezoresistiva.

Kistler pressure sensors, force sensors, strain sensor, torque sensors and accelerometers use the piezoelectric effect for precise measurement of mechanical properties

I nostri tecnici specialisti delle diverse aree di applicazione: Motori, Veicoli, Processi manifatturieri, Plastica, Biomedicale, etc. saranno felici di darvi supporto telefonico per ogni vostra esigenza specifica. Così come i nostri tecnici commerciali sono disponibili per un incontro tecnico mirato e per fornirVi una fattiva consulenza per ogni vostra specifica applicazione per le misure di Forze, Pressioni, Vibrazioni / Accelerazioni, Coppie

Per ogni vostra esigenza potete cliccare su una delle applicazioni sopra riportate oppure se desiderate parlare direttamente con un nostro tecnico specialista, chiamateci ai numeri sotto riportati, o inviateci un Email all'indirizzo : info.it@kistler.com


Torque measuring flange Type 4504A...

Una nuova categoria di torsiometri ad alte prestazioni per produzione e laboratorio è stata da poco rilasciata.

Questa include la serie 4504A... torsiometri a flangia per motori e trasmissioni

Mini-Smart torque sensor Type 4502A...

e la serie 4502A... Mini-smart torsiometri per applicazioni da laboratorio e produzione.

Per visionare tutti i modelli disponibili cliccate qui.


Condizioni generali di vendita Kistler Italia Srl


INFORMAZIONI GIURIDICHE

Kistler Italia S.r.l.

Sede Legale: Via F.lli Ruffini,10 - 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via Ruggero di Lauria,12/B - 20149 Milano (MI)

Codice Fiscale e Partita Iva: 11362130152

Registro Imprese CCIAA: Milano. Nr. 349870

REA Nr. 1459377

Capitale Sociale: 160.000 i.v.


 
 
Kistler Italy is
a member of...
KIT_member of Rev1


Press modules
KIT_Pressa
Electromechanical NC Press-Fit Systems with Piezoelectric Force Monitoring.
More informations

Kistler View 2012

New Kistler Group Companies

Alleanza Kistler-Leane
Leane International
Distributore in esclusiva per il mercato italiano della linea di prodotti Vehicle RoaDyn
more...

Kistler Italy is an ISO 9001:2000 certified company
Kit SQS logo


Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +39 02 481 2751