Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Search |Contact |Sitemap |Login/Registration |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler United Kingdom


Product Finder

Kistler offers pressure sensors, force sensors, torque sensors and accelerometers for applications of all kinds in research, development and manufacturing.

navigation item Type number

Slipring torque sensor, 12 N·m with standard 1/4" hex

4501A12H


navigation item Downloads

Specifications Type 4501A12H




Rated torque   N·m 12
Connection     hexagonal
Maximum torque     <1,5 x rated torque
Alternating torque     <0,7 x rated torque
Accuracy class     0,2 %
Output signal   mV/V ±2
Speed measurement     2 x 360 pulses/rev.
Nominal speed   1/min <3000
Housing     Aluminum, hard anodized
Operating temperature range   °C 10...60
Length   mm 58
Width   mm 28
Height   mm 52
Degree of protection     IP40
Electrical connections     6-pin or 12-pin Binder connector
Signal transmission     Slip ring

Characteristics

Couplemètre universel. Modèle compact, différentes possibilités de raccordement sur l'arbre.

Applications

Conçu spécifiquement pour une mise en oeuvre dans les techniques de vissage. Font partie des applications typiques : le contrôle des machines stationnaires à visser les écrous et la mesure des couples à l'aide d'outils de vissage manuels. Utilisé en fonctionnement intermittent de courte durée à faibles vitesses.

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +44 1256 741 550