Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomécanique




Biomechanics

Depuis leur introduction en 1969, les plates-formes de mesure Kistler n'ont cessé de faire leurs preuves en tant qu'instruments de mesure précis et fiables. Dans les laboratoires d'analyse du mouvement des plus grands spécialistes de biomécanique du monde, elles sont devenues un outil indispensable, utilisé au quotidien. Leur polyvalence et leur longévité en font un investissement rentable, de coût avantageux.

Sport et diagnostic des performances

Sport 
et diagnostic 
de performances




En sport, seules des méthodes d’entraînement sans cesse perfectionnées permettent de réaliser des performances exceptionnelles. La connaissance précise des forces de propulsion en saut à ski ou en athlétisme, des courbes de force en haltérophilie ou dans les sports de combat contribue régulièrement à battre de nouveaux records.

Analyse du mouvement et de la marche

Analyse 
du mouvement 
et de la marche




En rééducation ou dans le domaine de l'amélioration des prothèses, il est indispensable de détenir des connaissances précises de l’appareil moteur humain. Les plates-formes de mesure Kistler enregistrent les forces et les couples mis en jeu durant la marche avec précision et fiabilité.

Applications personnalisées

Applications
personnalisées





Kistler propose une large gamme de capteurs piézoélectriques destinés aux applications les plus diverses de la recherche et de l’industrie. Ces produits lui permettent de développer de nombreuses applications personnalisées et de soutenir ses clients dans le développement de projets.

Plate-forme de force multi-composante à sortie de charge Type 9281C

Pourquoi choisir
les plates-formes
de force Kistler?




Unique en son genre, le système de mesure piézoélectrique offre de nombreux avantages par rapport aux plates-formes de mesure à jauge de contrainte et fait des plates-formes de force Kistler un investissement avantageux pour les laboratoires de biomécanique et de médecine.

» Accès direct au Product Finder, biomécanique

 
 
Premier pas sur MARS
Nouveau logiciel d
Analyse conviviale de données recueillies à partir des plateformes biomécaniques
En savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Brochure de produits
Nouvelle brochure "biomechanique", No 600-350
Les capteurs utilisés en biomécanique
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181