Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Procédés de fabrication             Quality Joining & Testing News 2011/12

Les exigences techniques et commerciales de la production moderne sont très pointues. Les processus d'usinage doivent être en permanence adaptés et perfectionnés pour répondre aux nouveaux challenges. Les nouveaux processus comme, par exemple, l'usinage haute vitesse, sont étudiés en de nombreux points du globe dans des laboratoires spécialisés en vue de développer et de produire les moyens de fabrications requis. Dans la pratique, ces processus doivent être optimisés pour en parfaire sans cesse l'utilisation. Enfin, seul un contrôle qualité intégré peut permettre d'atteindre l'objectif ultime, à savoir permettre au client une fabrication reproductible, zéro défaut.

Remarquable, la technologie de mesure des forces Kistler convient tout autant à la recherche qu'à la production. Elle est essentiellement mise en œuvre dans les processus de fabrication suivants:

fraiser
Le soudage par points
Tests produits
Coupe
Formage

Formage

Laminage

Poinçonnage

• Emboutissage

• Estampage

• Forgeage


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 
 
Kistler at CIRP in Zurich
cirp2012.jpg
Kistler Supports CIRP Conference on High Performance Cutting in Zurich

Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181