| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Capteur avec double plage et transmission sans contact
|

|

|

|

|
|
Couple maximal
|
|
|
<1,5 x couple nominal
|
|
Couple alterné
|
|
|
<0,7 x couple nominal
|
|
Accuracy class
|
|
%
|
0.1
|
|
Mesure de vitesse
|
|
|
2 x 360 impulsions/tour ou 60
|
|
Taux d'équilibrage
|
|
Q
|
2.5 ou 6,3 (selon version)
|
|
Plage de température de service
|
|
°F
|
50...140
|
|
Boîtier
|
|
|
aluminium anodisé, acier inoxydable (selon version)
|
|
Classe de protection
|
|
|
IP40
|
|
Connexions électriques
|
|
|
12 contacts et 7 contacts intégré
|
|
Transmission du signal
|
|
|
sans contact
|
|
Informations complémentaires
|
|
|
voir notice technique
|
|
|
|
Propriétés
Capteur pour deux plages de mesure différentes (optionnel). Electronique intégrée, haute précision, très haute vitesse admissible et sorties analogiques et numériques. Ce capteur est aussi disponible avec une seule plage de mesure.
|
Applications
Convient pour tous domaines, au laboratoire, en production et pour l’assurance qualité.
|
|
|
|
Variantes
|
|
|
Description
|
Type
|
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 0,2 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A0,2H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 0,5 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A0,5H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 1 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A1H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 2 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A2H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 5 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A5H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 10 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A10H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 20 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A20H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 50 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A50H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 100 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A100H |
 |
Capteur avec double plage et transmission sans contact, 200 N·m, 60 impulsions par tour (haute vitesse) |
4503A200H |
|
|
Top  |
|
|
|