Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Couplemètre " Mini-Smart "

4502AxRAU


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 4502AxRAU...




Couple maximal     <1,5 x couple nominal
Couple alterné     <0,7 x couple nominal
Accuracy class   % 0.2
Signal de sortie   V DC ±0...5
Mesure de vitesse     2 x 360 impulsions/tour
Régime nominal   rpm 12000
Taux d'équilibrage   Q 6.3
Plage de température de service   °F 32...158
Boîtier     aluminium anodisé
Classe de protection     IP40
Connexions électriques     12 contacts connecteur intégré
Transmission du signal     sans contact

Propriétés

Couplemètre avec transmission sans contact, électronique intégrée et haut degré d'immunité aux interférences. Faible encombrement. Plusieurs types d'accouplement disponibles.

Applications

Mesures dynamiques de couples de serrage et desserage dans les assemblages vissés en laboratoire et en contrôle de production. Dans ce dernier cas, convient pour usage permanent.

Variantes
  Description  Type 
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 1 N·m avec bouts d'arbre cylindriques et mesure d'angle et avec base de montage intégrée 4502A1RAU
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 2 N·m avec bouts d'arbre cylindriques et mesure d'angle et avec base de montage intégrée 4502A2RAU
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 5 N·m avec bouts d'arbre cylindriques et mesure d'angle et avec base de montage intégrée 4502A5RAU
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 10 N·m avec bouts d'arbre cylindriques et mesure d'angle et avec base de montage intégrée 4502A10RAU
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 20 N·m avec bouts d'arbre cylindriques et mesure d'angle et avec base de montage intégrée 4502A20RAU
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 50 N·m avec bouts d'arbre cylindriques et mesure d'angle et avec base de montage intégrée 4502A50RAU

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181