Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Couplemètre " Mini-Smart "

4502AxQ_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 4502AxQ...




Couple maximal     <1,5 x couple nominal
Couple alterné     <0,7 x couple nominal
Accuracy class   % 0.2
Signal de sortie   V DC ±0...5
Mesure de vitesse     2 x 360 impulsions/tour
Taux d'équilibrage   Q 6.3
Plage de température de service   °F 32...158
Boîtier     aluminium anodisé
Classe de protection     IP40
Connexions électriques     12 contacts connecteur intégré
Transmission du signal     sans contact

Propriétés

Couplemètre avec transmission sans contact, électronique intégrée et haut degré d'immunité aux interférences. Faible encombrement. Plusieurs types d'accouplement disponibles.

Applications

Mesures dynamiques de couples de serrage et desserage dans les assemblages vissés en laboratoire et en contrôle de production. Dans ce dernier cas, convient pour usage permanent.

Variantes
  Description  Type 
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 12 N·m avec embout carré 4502A12Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 18 N·m avec embout carré 4502A18Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 50 N·m avec embout carré 4502A50Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 63 N·m avec embout carré 4502A63Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 100 N·m avec embout carré 4502A100Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 150 N·m avec embout carré 4502A150Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 160 N·m avec embout carré 4502A160Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 250 N·m avec embout carré 4502A250Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 300 N·m avec embout carré 4502A300Q
Mini-Smart torque sensor Couplemètre " Mini-Smart ", 500 N·m avec embout carré 4502A500Q
<< 1  2  3  >> 

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181