| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Couplemètre " Mini-Smart "
|

|

|

|

|
|
Connexion
|
|
|
hexagonal
|
|
Couple maximal
|
|
|
<1,5 x couple nominal
|
|
Couple alterné
|
|
|
<0,7 x couple nominal
|
|
Accuracy class
|
|
%
|
0.2
|
|
Signal de sortie
|
|
V DC
|
±0...5
|
|
Mesure de vitesse
|
|
|
2 x 360 impulsions/tour
|
|
Taux d'équilibrage
|
|
Q
|
6.3
|
|
Plage de température de service
|
|
°F
|
50...140
|
|
Boîtier
|
|
|
aluminium anodisé
|
|
Longueur
|
|
in
|
2.283
|
|
Largeur
|
|
in
|
1.102
|
|
Hauteur
|
|
in
|
2.047
|
|
Classe de protection
|
|
|
IP40
|
|
Connexions électriques
|
|
|
12 contacts connecteur intégré
|
|
Transmission du signal
|
|
|
sans contact
|
|
|
|
Propriétés
Couplemètre avec transmission sans contact, électronique intégrée et haut degré d'immunité aux interférences. Faible encombrement. Plusieurs types d'accouplement disponibles.
|
Applications
Mesures dynamiques de couples de serrage et desserage dans les assemblages vissés en laboratoire et en contrôle de production. Dans ce dernier cas, convient pour usage permanent.
|
|
|
|
Variantes
|
|
|
Description
|
Type
|
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 0,5 N·m avec embout hexagonal 1/4" |
4502A0,5H |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", N·m, Embout hexagonal 1/4 " avec mesure d'angle |
4502A0,5HA |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 1 N·m embout hexagonal 1/4" |
4502A1H |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 1 N·m, embout hexagonal 1/4" avec mesure d'angle |
4502A1HA |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 2 N·m avec embout hexagonal 1/4" |
4502A2H |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 2 N·m, embout hexagonal 1/4" avec mesure d'angle |
4502A2HA |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 6 N·m avec embout hexagonal 1/4" |
4502A6H |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 6 N·m, embout hexagonal 1/4" avec mesure d'angle |
4502A6HA |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 12 N·m avec embout hexagonal 1/4" |
4502A12H |
 |
Couplemètre " Mini-Smart ", 18 N·m avec embout hexagonal 1/4" |
4502A18H |
|
|
Top  |
|
|
|