| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Couplèmetre rotatif
|

|

|

|

|
|
Connexion
|
|
|
carré
|
|
Couple maximal
|
|
|
<1,5 x couple nominal
|
|
Couple alterné
|
|
|
<0,7 x couple nominal
|
|
Classe de précision
|
|
|
0,2 %
|
|
Signal de sortie
|
|
mV/V
|
±2
|
|
Mesure de vitesse
|
|
|
2 x 360 impulsions/tour
|
|
Régime nominal
|
|
rpm
|
3000
|
|
Plage de température de service
|
|
°F
|
50...140
|
|
Boîtier
|
|
|
aluminium anodisé
|
|
Classe de protection
|
|
|
IP40
|
|
Connexions électriques
|
|
|
6 ou 12 contacts connecteur intégré
|
|
Transmission du signal
|
|
|
Collecteur tournant
|
|
|
|
Propriétés
Couplemètre universel. Faible encombrement, plusieurs types d’accouplements disponibles.
|
Applications
Spécialement conçu pour contrôle de couple lors de serrages et vissages avec outils à main pour des opérations intermittentes à basse vitesse.
|
|
|
|
Variantes
|
|
|
Description
|
Type
|
 |
Couplèmetre rotatif, 6 N·m avec embout carré |
4501A6Q |
 |
Couplèmetre rotatif, 6 N·m, embout carré avec mesure de rotation |
4501A6QA |
 |
Couplèmetre rotatif, 12 N·m avec embout carré |
4501A12Q |
 |
Couplèmetre rotatif, 12 N·m, embout carré avec mesure de rotation |
4501A12QA |
 |
Couplèmetre rotatif, 25 N·m avec embout carré |
4501A25Q |
 |
Couplèmetre rotatif, 25 N·m, embout carré avec mesure de rotation |
4501A25QA |
 |
Couplèmetre rotatif, 63 N·m avec embout carré |
4501A63Q |
 |
Couplèmetre rotatif, 63 N·m, embout carré avec mesure de rotation |
4501A63QA |
 |
Couplèmetre rotatif, 160 N·m avec embout carré |
4501A160Q |
 |
Couplèmetre rotatif, 160 N·m, embout carré avec mesure de rotation |
4501A160QA |
|
|
Top  |
|
|
|