Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France


Product Finder

Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.

navigation item Numéro de type

Couplemètre rotatif

4501AxH_BP


navigation item Téléchargements

Spécifications Type 4501AxH...




Connexion     hexagonal
Couple maximal     <1,5 x couple nominal
Couple alterné     <0,7 x couple nominal
Classe de précision     0,2 %
Signal de sortie   mV/V ±2
Mesure de vitesse     2 x 360 impulsions/tour
Régime nominal   rpm <3000
Plage de température de service   °F 50...140
Boîtier     Aluminum, anodisé dur
Longueur   in 2.283
Largeur   in 1.102
Hauteur   in 2.047
Classe de protection     IP40
Connexions électriques     Connecteur binder à 6 ou 12 pôles
Transmission du signal     Collecteur tournant

Propriétés

Couplemètre universel. Modèle compact, différentes possibilités de raccordement sur l'arbre.

Applications

Conçu spécifiquement pour une mise en oeuvre dans les techniques de vissage. Font partie des applications typiques : le contrôle des machines stationnaires à visser les écrous et la mesure des couples à l'aide d'outils de vissage manuels. Utilisé en fonctionnement intermittent de courte durée à faibles vitesses.

Variantes
  Description  Type 
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 2 N·m avec embout hexagonal 1/4" 4501A2H
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 2 N·m, embout hexagonal 1/4", avec mesure de l'angle de rotation 4501A2HA
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 6 N·m avec embout hexagonal 1/4" 4501A6H
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 6 N·m, embout hexagonal 1/4" avec mesure de l'angle de rotation 4501A6HA
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 12 N·m, avec embout hexagonal 1/4" 4501A12H
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 12 N·m, embout hexagonal 1/4" avec mesure de l'angle de rotation 4501A12HA
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 20 N·m avec embout hexagonal 1/4" 4501A20H
Slipring torque sensor Couplemètre rotatif, 20 N·m, embout hexagonal 1/4" avec mesure de l'angle de rotation 4501A20HA

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181