| |
Kistler France
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Couplemètre rotatif, 12 N·m, avec embout hexagonal 1/4"
|

|

|

|

|
|
Couple nominal
|
|
lbf-ft
|
8.85
|
|
Connexion
|
|
|
hexagonal
|
|
Couple maximal
|
|
|
<1,5 x couple nominal
|
|
Couple alterné
|
|
|
<0,7 x couple nominal
|
|
Classe de précision
|
|
|
0,2 %
|
|
Signal de sortie
|
|
mV/V
|
±2
|
|
Mesure de vitesse
|
|
|
2 x 360 impulsions/tour
|
|
Régime nominal
|
|
rpm
|
<3000
|
|
Boîtier
|
|
|
Aluminum, anodisé dur
|
|
Plage de température de service
|
|
°F
|
50...140
|
|
Longueur
|
|
in
|
2.283
|
|
Largeur
|
|
in
|
1.102
|
|
Hauteur
|
|
in
|
2.047
|
|
Classe de protection
|
|
|
IP40
|
|
Connexions électriques
|
|
|
Connecteur binder à 6 ou 12 pôles
|
|
Transmission du signal
|
|
|
Collecteur tournant
|
|
|
|
Propriétés
Couplemètre universel. Modèle compact, différentes possibilités de raccordement sur l'arbre.
|
Applications
Conçu spécifiquement pour une mise en oeuvre dans les techniques de vissage. Font partie des applications typiques : le contrôle des machines stationnaires à visser les écrous et la mesure des couples à l'aide d'outils de vissage manuels. Utilisé en fonctionnement intermittent de courte durée à faibles vitesses.
|
|
|
Top  |
|
|
|