Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Véhicules

FEM



Développement pneumatiques

Notions de base

vehicles_3_grundlagen_M
Les moyeux dynamométriques RoaDyn® sont utilisés spécifiquement pour l'instrumentation des bancs d'essai de pneumatiques.

Les domaines d'application les plus courants sont les mesures de résistance au roulement des pneumatiques, d'uniformité à haute vitesse (HSU), de bruits, vibrations et rudesse (NVH), de voile ou d'endurance pneumatiques et combinaison pneumatiques/jantes, ainsi que pour le contrôle de qualité sur les lignes de production. Les plages de mesure des moyeux dynamométriques RoaDyn® à plusieurs composantes vont des petits véhicules aux poids-lourds ou véhicules spéciaux.


Gamme

Moyeux dynamométriques RoaDyn®

vehicles_3_messnaben_M
Les capteurs des moyeux dynamométriques sont généralement fixés au banc d'essai et ne tournent pas. L'arbre sur lequel sont montées les combinaisons pneumatiques/jantes est monté sur paliers rotatifs. 

Les domaines d'application typiques sont les essais de résistance de roulement pour optimisation du rendement énergétique, en conformité avec les normes actuelles (ISO28580, SAE J1269, ETRTO 117), l'uniformité à haute vitesse et les essais d'aplatissement pour le contrôle de concentricité, les essais d'endurance de pneumatiques et de jantes, les analyses de bruit et de vibrations (NVA) et les considérations acoustiques, etc.

Roues dynamométriques RoaDyn®

vehicles_3_messraeder_M
Des adaptations spécifiques permettent de mettre en place des solutions spéciales pour bancs d'essai de pneumatiques et chariot de test mobiles avec des roues dynamométriques rotatives RoaDyn®. Un adaptateur universel spécial pourvu de divers gabarits de perçage permet de monter des jantes de série en toute simplicité.
 
 
Vehicle News

Vehicle Dynamics & Durability
200-632_S
Measurement Systems for Vehicle Dynamics and Durability Testing
Download PDF

Actualités 10.06.2010
New RoaDyn® S220 2-component measuring hub on tire rolling resistance test stand, shown without rim/tire combination on the left
New RoaDyn® S220 2-Component Measuring Hub Meets Rolling Resistance Standards ISO 28580, SAE J1269 and ETRTO 117
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181