Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Véhicules

FEM



Endurance

Notions de base

vehicles_2_grundlagen_M
Les essais d'endurance avec des simulateurs routiers servohydrauliques sont réalisés à l'aide de moyeux dynamométriques fixes RoaDyn®. Ces derniers permettent d'optimiser les composants du véhicule sur les bancs d'essai d'endurance. Des adaptateurs adéquats sont disponibles pour tous les bancs d'essai usuels.


Gamme : moyeux dynamométriques RoaDyn® pour bancs d'essai d'endurance

vehicles_2_roadyn_M
Les moyeux dynamométriques RoaDyn® à une et plusieurs composantes sont des outils de mesure non rotatifs, extrêmement précis et puissants, qui satisfont aux exigences les plus strictes de l'industrie internationale de l'automobile et de la sous-traitance. Nos moyeux dynamométriques ont prouvé leur résistance au quotidien lors d'essais d'endurance et de résistance.

RoaDyn S6 wheel force transducers
RoaDyn S6 wheel force transducers are particularly used for RLDA – Road Load Data Acquisition on the road. These during a longer period on the road won measuring data is used for corresponding durabilty test stands to support the durability development of full vehicles or vehicle components.
 
 
Vehicle News

Vehicle Dynamics & Durability
200-632_S
Measurement Systems for Vehicle Dynamics and Durability Testing
Download PDF

Actualités 10.06.2010
New RoaDyn® S220 2-component measuring hub on tire rolling resistance test stand, shown without rim/tire combination on the left
New RoaDyn® S220 2-Component Measuring Hub Meets Rolling Resistance Standards ISO 28580, SAE J1269 and ETRTO 117
en savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181