Roues dynamométriques RoaDyn®
 Les roues dynamométriques RoaDyn® à une et plusieurs composantes sont des outils de mesure extrêmement précis et puissants qui satisfont aux exigences les plus strictes de l'industrie internationale de l'automobile et de la sous-traitance.
Nos roues dynamométriques ont prouvé leur résistance au quotidien sur des milliers de kilomètres d'essais d'endurance et de résistance dans les conditions climatiques les plus diverses. La roue de série est remplacée par la roue dynamométrique, montée en même temps que des éléments de sécurité sont adaptés au moyeu et à la jante. Ces pièces sont d'une qualité irréprochable afin de garantir la sécurité maximale de nos clients pendant leurs essais.
|

Les roues dynamométriques piézoélectriques de la série RoaDyn P1 contribuent à l'optimisation de la chaîne cinématique et à la réduction de la résistance propre du véhicule. Elles permettent en effet de diviser par 10 la plage de mesure sans modification aucune de la précision de mesure ni de la résolution. La commutation de la plage de mesure permet l'utilisation de ces mêmes roues sur le véhicule pour la mesure des couples de freinage.
Grâce à la technique de mesure piézoélectrique, les processus dynamiques de régulation intervenant sur les systèmes électroniques de commande actifs (ABS, EBS, ...) peuvent être saisis avec précision, même sur la plage de mesure maximale.
|

L'évaluation de la maniabilité d'un véhicule lors d'essais sur route est subjective. Les roues dynamométriques RoaDyn S6/ P6 permettent de mesurer les plus petites différences de réglage des véhicules et de les représenter de manière objective. Les mesures de comportement dynamique avec différents pneus ou avec différents réglages ou composants du châssis peuvent être ainsi plus facilement quantifiées.
Parmi les applications typiques, on peut citer l'étude du comportement dynamique, les tests de confort, la RLDA (Road Load Data Acquisition), les mesures de NVH et le développement des pneus sur route.
|
|
Vidéos Roues dynamométriques RoaDyn® pour : - voitures de tourisme » jouer la vidéo [3' 47''] - camions » jouer la vidéo [5' 9'']
» Accès direct au Product Finder, technique de mesure automobile
|
|
|

New RoaDyn® S220 2-Component Measuring Hub Meets Rolling Resistance Standards ISO 28580, SAE J1269 and ETRTO 117
en savoir plus...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|