Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication


Logique de recherche

Texis et Metamorph utilisent la logique des ensembles pour les interrogations. D'utilisation plus facile, cette logique offre davantage de possibilités que l’utilisation d’opérateurs boléens. Les exemples ci-dessous font référence à des mots clés. N'oubliez pas toutefois que chacun d'eux peut représenter un catalogue complet de termes ou aussi l'un quelconque des critères de concordance particuliers.

Dans ces ensembles (ou listes) d’éléments, les critères de recherche sont indiqués entre parenthèses et sont séparés par des virgules. Exemple: (bob,joe,sam,sue). Dans les exemples ci-dessous, vous pourriez remplacer chacun des mots clés d’une recherche par mots clés par une telle liste (ensemble).

En mode standard, les éléments recherchés sont les intersections (ou une relation "ET") entre les différents éléments de l'interrogation. L'interrogation suivante : "microsoft bob interface'' correspond à l'interrogation booléenne: "microsoft AND bob AND interface''.

- (exclusion)

Le signe - (moins) est le symbole logique le plus fréquemment utilisé. Il signifie que la réponse doit EXCLURE le terme figurant avant le signe.

+ (inclusion)

Le signe + (plus) devant un critère de recherche signifie que la réponse doit OBLIGATOIREMENT INCLURE le terme figurant avant le signe. Il est généralement utilisé avec l'opération de permutation.

@N (permutation)

Le signe @ suivi d'un nombre indique le nombre d’intersections devant être recherchées entre les termes de votre interrogation. Cela peut paraître confus au départ mais constitue un outil de recherche efficace.

QueryFinds
bob sam joeBob avec Sam et Joe
bob sam -joe Bob avec Sam sans Joe
bob sam joe @1Bob avec Sam, ou Bob avec Joe, ou Joe avec Sam
A B C D @1 AB ou AC ou AD ou BC ou BD ou CD
+A B C D @1ABC ou ABD ou ACD
A B C -D @1( AB ou AC ou BC ) sans D

Exemples de recherche logique
Les opérateurs plus (+) et moins (-) doivent être attachés au terme auquel ils se rapportent. Il doit y avoir une espace entre l'opérateur et le terme qui le précède.

Correct: bob +sam -joe

Incorrect: bob + sam - joe, bob+sam-joe

Copyright © Thunderstone Software

zurück

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181