Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France




Modules d'assemblage à commande numérique avec
capteurs de force et de course intégrés

» Brochure electromechanical NC Joining Systems and Force/Displacement Measuring Systems

Type 2157A...

Module NCFT pour processus d'assemblage avec systèmes à un canal

Le module d'assemblage NCFT Type 2157A... à capteur de force piézoélectrique intégré, permettant des mesures sur deux plages prédéfinies de 0,25 ... 1 kN, est parfaitement adapté aux processus de montage et d'assemblage avec surveillance de la courbe force/course, faisant intervenir des forces d'assemblage d'intensité réduite.

» Notice technique Type 2157A...

Type 2151B...

Module d'assemblage NCFH avec moteur à arbre creux

Du fait de sa conception extrêmement courte, le module d'assemblage NCFH Type 2151B... convient parfaitement aux processus de montage et d'assemblage à surveillance de la courbe force/course mis en œuvre dans des installations de montage automatisées et flexibles.

» Notice technique Type 2151B...

Type 2152B...

Module d'assemblage NCFS


Les modules d'assemblage NCFS Type 2152B… sont particulièrement conçus pour les assemblages compacts à entraxes très courts. Pour le montage des culasses, ils permettent notamment d'assembler et de surveiller les sièges de soupapes simultanément sur plusieurs cylindres.

» Notice technique Type 2152B...

Type 2160A...

Module NCFB pour processus d'assemblage avec systèmes de contrôle à un canal


Le module d'assemblage NC Type 2160A… avec capteur de force piézoélectrique intégré et deux plages de mesure prédéfinies de 5 et 50 kN est une solution avantageuse pour les processus d'insertion à force et d'assemblage assujettis à la surveillance de la courbe force/course.

» Notice technique Type 2160A...

Type 2153A...

Module d'assemblage NCFN


Le module d'assemblage NCFN Type 2153A... à capteur de force à jauge de contrainte (forces nominales de 30 ... 300 kN) convient particulièrement aux processus de montage et d'assemblage assujettis à la surveillance de la courbe force/déplacement. 

» Notice technique Type 2153A...

La régulation de la force et le positionnement sont de série. Les signaux des capteurs sont évalués par le système d'analyse DMF-P A300 NCF Type 4734A... ou directement dans la servocommande par la Firmware NC Compact.

» Accès direct au Product Finder, Module d'assemblage NC
» DMF-P A300 NCF Type 4734A...
» Tableau de commande Type 2158A
» Firmware NC Compact Type 2159A 
» Module de sécurité SPLe Type 2154A...

 
 
Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Kistler View 2011

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181