|
Capteurs de force à jauges destinés à des applications de mesure de force et de couple à faible dynamique. Autres capteurs et conditionneurs sur demande, nous consulter à info.fr@kistler.com.
|
 Couplemètres de réaction de 10 à 2000 Nm : SY620X - Couplemètres non-rotatif universel
- Facile à installer
- Mesure de couple sur machine
- Mesure de couple en laboratoire
- Remplacement de capteur de type CSA sous réserve d'adaptation mécanique du montage.
|
 Capteur de force Traction/Compression de 10 à 1000 daN : SY2712, SY2710 - Mesure de force en statique et quasi-statique
- Capteur en "S"
- Mesure de force sur banc de test
- Facile à installer
- Faible encombrement, structure compacte
- Capteur étalon spécialement conçu aux normes ISO 376 (EN1002/3)
|
 Capteur de force à jauges de contrainte de 5 à 200 kN : SYM, SY2960 - Capteur plat type "Pancake"
- Compatible SBM
- Très haute capacité pour utilisation en traction/compression
- Faible déformation
- Faible sensibilité aux efforts parasites
|
 Capteurs de déplacement potentiométriques : SLS190 ou HLP190FS - Liaisons par rotules ou ressort de rappel poussant
- Vitesse jusqu'à 1m/sec
- Simplicité d'utilisation
- Courses de 25 à 350 mm
- Stabilité et robustesse
|
 Conditionneur indicateur pour capteurs : FMD6 - Réponse rapide : 250 échantillons/sec
- Précision et reproductibilité
- Affichage et sorties pour les valeurs : "instantanée", "crête", "vallée", "maintenue"
- Sortie 0-10 volts et 4-20mA
- 2 valeurs limites réglables
Retour
|