Glossaire
Quantity of indication
Symbol I Unit M.U. Electrical or mechanical quantity of a sensor, a measuring chain or, electrical device that represents the measurand and which is functionally related to it. Note: Dependent on the sensor type and the device of indication, the measurement signal is presented in: pC, mV/V, mV, bar, N, N·m, mm, m/s2, V, Hz, etc. The term "Measurement signal" is equivalent to "Quantity of indications".
|
|

Analyse conviviale de données recueillies à partir des plateformes biomécaniques
En savoir plus...

Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique » Brochure (PDF)
|