Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France




Glossaire

Tous  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z 

Linearity

Symbol

Lin

Unit

%FSO

Linearity is defined as the closeness of the calibration curve to a specified line (source: ANSI/ISA-S37.1).

Linearity represents the maximum deviation between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (full scale output).

Note: Quartz crystals produce an electric charge, which is exactly proportional to the load. However, certain unavoidable deviations occur due to the mechanical construction of the sensor.

 
 
Premier pas sur MARS
Nouveau logiciel d
Analyse conviviale de données recueillies à partir des plateformes biomécaniques
En savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Kistler View 2012

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181