Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler France




Glossaire

Tous  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  Z 

Acceleration

Symbol

a

Unit

g

(m/s2)

Acceleration is a physical quantity referring to kinematics, which is defined as the change of velocity per time interval. Accelerometers are used for investigations in terms of dynamic behaviour.

Note: Kistler uses the unit g instead of m/s2, which corresponds to 1 g = 9,8066… m/s2.

 
 
Premier pas sur MARS
Nouveau logiciel d
Analyse conviviale de données recueillies à partir des plateformes biomécaniques
En savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Kistler View 2012

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181