|
4005A...
|
Capteur piézorésistif de pression, avec filetage M5, pour des pressions jusqu'à 10 bar Type 4005A...
|
de
en
fr
|
|
|
4021A...
|
Chaîne de mesure de la pression de la matière fondue avec filetage 1/2"-20 UNF pour des pressions jusquà 3000 bars
|
de
en
fr
|
|
|
4x8xBE...
|
Pressure Transmitter for Absolute and Relative Pressure of 0,2 ... 1 000 bar
|
de
en
|
|
|
6052B...
|
High-Temperature Pressuere Sensor for Combustion Engine Measurement
|
de
en
|
|
|
6052B...
|
High-Temperature Pressuere Sensor for Combustion Engine Measurement
|
de
en
|
|
|
6053BB...
|
Sonde de mesure miniature pour la mesure de la pression cylindre, sans refroidissement, filetage M5
|
de
en
fr
|
|
|
6055BB...
|
Sonde de mesure miniature pour la mesure de la pression cylindre, sans refroidissement, filetage M5 en retrait
|
de
en
fr
|
|
|
6113A...
|
Measuring Spark Plug M10x1 with Integrated Cylinder Pressure Sensor
|
en
|
|
|
6115A...
|
Bougie instrumentée M12 x 1,25 avec capteur de pression cylindre incorporé
|
de
en
fr
|
|
|
6115B...
|
Bougie instrumentée M12 x 1,25 avec capteur de pression cylindre incorporé
|
de
en
fr
|
|
|
6182AE...
|
Capteurde pression dans l'empreinte diamètre frontal: diamètre 2,5 mm
|
de
en
fr
|
|
|
6190A...
|
Capteur p-T pour la pression empreinte et la température
|
de
en
fr
|
|
|
6190BA...
|
Capteur p-T pour mesure de pression et température dans l'enpreinte avec diamètre frontal 4 mm
|
de
en
fr
|
|
|
6192A...
|
Capteur pour la saisie de la température
|
de
en
fr
|
|
|
6193A...
|
Capteur pour la saisie de la température
|
de
en
fr
|
|
|
6194A...
|
Capteur pour la saisie de la température
|
de
en
fr
|
|
|
6195A...
|
Capteur pour la saisie de la température
|
de
en
fr
|
|
|
6831A...
|
Pack Multi Capteurs, Capteurs et connecteurs multivoies pour la mesure de pression en injection plastiques
|
de
en
fr
|
|
|
6833A...
|
Multi Sensor Set p-T – Cavity Pressure and Temperature Sensors with Multichannel Connectors
|
de
en
|
|
|
FER18R...
|
OEM-Pressure Sensor Ceralite for Relative Pressure of 2 ... 100 bar
|
de
en
|
|
|
MER180...
|
Cellule de mesure de Pression OEM Ceramet
|
de
en
fr
|
|
|
MER181...
|
Cellule de mesure de Pression OEM Ceramet
|
de
en
fr
|
|
|
SAx1...
|
Transmetteur de pression CERALINE-S
|
de
en
fr
|
|