Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Accélération,
Force, Pression,
Couple, FEM





Surveillance des processus en production

Application avec capteur "Mini-Smart" type 4502A

La précision d'acquisition du couple sur des entraînements et des composants en rotation est un critère décisif pour évaluer l'efficacité d'une production et pour l'assurance qualité en production et au montage. La surveillance des processus exige de nos jours que les résultats de mesure des capteurs de couple collectés soient complets et traçables.



Quelques exemples:

  • Mesure du coefficient de frottement
  • Essai de rendement d'entraînements
  • Surveillance de la viscosité
  • Essai de fonctionnement d'une manière générale

  • Banc de test pour moteur électrique avec dispositif de levage et boîte de vitesse de haute performance.

     
     
    Interfaçage avec National Instrument
    Interfaçage produits National Instruments
    Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
    » Brochure (PDF)

    Actualités 10.12.2010
    Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
    High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
    en savoir plus...

    Nouvelle PRESSE NC :
    Commande numérique NCFT
    Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
    » Brochure (PDF)

    Capteurs à jauges
    KIF_SYM_teaser_img
    Capteurs de force à jauges destinés à des ...
    en savoir plus...

    Top Top
    Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181