|
FEM (Méthode des éléments finis) Pendant la phase de développement, les contraintes s'exerçant sur les équipements de mesure et sur leurs éléments de montage sont analysées puis optimisées en fonction des exigences requises. L'objectif des calculs de résistance est d'exclure toute défaillance des éléments de mesure une fois qu'ils seront soumis aux conditions réelles de service. Cette méthode permet, avec une mise en œuvre aussi réduite que possible de matériau, d'obtenir une longévité maximale eu égard aux conditions prévues. L'optimisation est d'une importance capitale, notamment en ce qui concerne les roues dynamométriques car il convient d'éviter toute altération du comportement du véhicule et de la saisie des mesures par la substitution, sur le véhicule, de l'ensemble jante/pneu par l'ensemble roue dynamométrique/jante/pneu. Analyse modale L'analyse modale est une méthode d'étude des comportements vibratoires de la structure de composants. Elle est utilisée pour enregistrer, analyser et évaluer la fréquence propre et le mode d'oscillation, ainsi que pour optimiser la structure de ces composants. En simulant les fréquences qui agissent sur certains éléments, par exemple sur des plates-formes de mesure de force, on peut déterminer la fréquence propre du système de mesure en fonction de la masse, de la rigidité et de l'amortissement. L'objectif de l'analyse modale est de concevoir les systèmes de mesure de telle sorte que, sur une plage de fréquence donnée, aucune fréquence de résonance ne soit générée qui pourrait fausser le signal pendant la saisie de mesures.
|