Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Accélération,
Force, Pression,
Couple, FEM





Transports et circulation

Les capteurs et transmetteurs Kistler mesurent :

  • des pressions comprises entre 0,2 et 5.000 bars
  • à des températures ambiantes allant de –40 à 350°C,
  • avec une précision de 0,05 à 2 % P.E.

Les capteurs Kistler présentent une résistance élevée même à l'égard de milieux agressifs et se caractérisent par une excellente dynamique.

Parmi les applications types, on peut citer les systèmes de freinage, les commandes, les dispositifs de fermeture, les barrières de sécurité, les compresseurs, les systèmes de contrôle des transmissions, les groupes hydrauliques et l'aérospatiale.

Capteurs de pression pour la astronautique

Dans le secteur aérospatial, la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales aux répercussions catastrophiques. Pour ce secteur d'application aux impératifs d'une extrême rigueur, Kistler a développé des capteurs de pression spéciaux et les a soumis à de vastes tests système. La surveillance de la pression dans les réservoirs à carburant des satellites en est un exemple type. 

Les capteurs Kistler destinés à l'industrie aérospatiale possèdent des propriétés exceptionnelles:

  • Sensibilité particulièrement élevée pour des signaux d'une extrême fiabilité
  • Longue durée de vie (jusqu'à 15 ans) grâce à une construction robuste et à une haute résistance à la fatigue
  • Insensibilité aux impacts de l'environnement, grâce à une étanchéité hermétique
  • Résistance aux radiations

» Accès direct au Product Finder, mesures générales de pression

 
 
Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Actualités 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
en savoir plus...

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181