Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomécanique




Des investissements rentables sans compromis

Installation et polyvalence avec les plates-formes de mesure de Kistler

Installation facile et mobilité
Contrairement aux plates-formes de mesure traditionnelles, la plate-forme de type 9286B... destinée à l’analyse de la marche et de l’équilibre n’a pas besoin d’être fixée sur un cadre. Pouvant simplement être utilisée sur toute surface plane, elle est d’un coût avantageux. Du fait de sa faible hauteur (35 mm seulement) et de son poids inférieur à 18 kg, elle autorise une mise en œuvre flexible et mobile. Pour les applications fortement dynamiques, les plates-formes de mesure Kistler sont montées sur un cadre qui est coulé à demeure dans les fondations. Ainsi le potentiel de ces plates-formes peut-il être pleinement exploité.

La construction en sandwich, de type allégé, de la plaque supérieure en aluminium garantit un faible poids aux plates-formes de type 9281E... et 9287C... et facilite le montage et le transport. Les plates-formes de mesure Kistler peuvent donc non seulement être montées dans diverses positions mais également mises en œuvre sur différents sites de mesure

La polyvalence, facteur de rentabilité

La polyvalence, facteur de rentabilité
Alors que les plates-formes de mesure équipées de capteurs à jauge de contrainte sont limitées à une plage de mesure optimale déterminée du fait de leurs structures élastiquement déformables, les plates-formes Kistler équipées de capteurs à quartz peuvent, dans les limites de leur résistance structurale, mesurer des forces de très grande mais également de très faible intensité avec exactitude. Des forces d’intensité minime peuvent être également mesurées en présence d’une charge initiale élevée. Inutile, donc, de posséder plusieurs plates-formes de mesure Kistler pour les différentes plages de mesure. De plus, les capteurs à quartz se distinguent par une extrême robustesse et une extrême longévité. Avec leur fréquence propre élevée dans les trois directions de mesure (fnx, fny, fnz), leur amortissement naturel élevé et leurs réponses rapides, les plates-formes de mesure Kistler permettent toujours d’obtenir une représentation correcte des processus, même hautement dynamiques.

 
 
Premier pas sur MARS
Nouveau logiciel d
Analyse conviviale de données recueillies à partir des plateformes biomécaniques
En savoir plus...

Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Brochure de produits
Nouvelle brochure "biomechanique", No 600-350
Les capteurs utilisés en biomécanique
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181