Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomécanique




Sport et diagnostic des performances

En sport, réaliser des performances exceptionnelles suppose des méthodes d'entraînement sans cesse perfectionnées, ainsi qu’une gestion optimale de cet entraînement. L’analyse des forces engendrées en divers points par le sportif permet de tirer des conclusions non seulement sur la performance momentanée de l’athlète mais également sur l’efficience de différentes techniques. Les techniques les plus efficaces peuvent être ainsi identifiées, enseignées et faire l’objet d’un entraînement ciblé.

La diversité au service de la flexibilité d’utilisation
Grâce à la forte précontrainte et à la linéarité de leurs capteurs piézoélectriques, les plates-formes de mesure Kistler offrent une très grande précision, même sous une charge initiale élevée, dans tous les domaines.

Plates-formes de mesure Type 9287BA

Elles peuvent donc être montées dans toutes les positions et équipées d'appareils complémentaires ou de revêtements, sans aucun impact sur le point zéro et la précision. Les fréquences propres élevées, la plage de mesure extrêmement étendue et la haute résistance de ces plates-formes permettent également la saisie de processus très dynamiques, du type de ceux qui sont observés dans les sports de combat ou de force, ou en athlétisme.

Mesure de la force de saut dans le mouvement naturel
Les plates-formes de mesure Kistler sont un instrument de mesure objectif, parfaitement adapté à la saisie des forces de saut dans le diagnostic des performances et en biomécanique.

Quattro Jump Typ 9290AD

Quattro Jump est un système d’analyse mobile complet permettant de tester l’état d’entraînement des jambes en termes de rapidité, de coordination et d’endurance. Contrairement aux systèmes isocinétiques ou à d’autres tests des forces de saut, l’athlète se bouge de manière totalement naturelle, conformément à sa condition et selon sa propre coordination. L’analyse de sauts isolés et de sauts en série fournit des résultats objectifs, fiables et répétitibles.

Plates-formes de mesure pour le sport et le diagnostic des performances

Grande plate-forme de force multi-composante avec sortie de charge
Type 9287C...
Plage de mesure extrêmement large, excellente précision de mesure, fréquence propre élevée, possibilités d’utilisation multiples, seuil de réponse Fz <250 mN.
Plate-forme de force multi-composante à sortie de charge
Type 9281E...
Plage de mesure extrêmement large, excellente précision de mesure, fréquence propre élevée, possibilités d’utilisation multiples, seuil de réponse Fz <250 mN.
Quattro Jump: système de plate-forme de force mobile
Type 9290AD, Quattro Jump
De maniement facile, portable, avec amplificateur de charge intégré et numérisation.
Plate-forme de force multi-composante mobile avec sortie de charge
Type 9286B...
Excellente précision, plage de mesure très étendue, simplicité d’installation, utilisation flexible, portable, seuil de réponse Fz <250 mN.
DAQ Système avec BioWare® 4.0, système d
Chaînes de mesure à capteurs piézoélectriques
Les amplificateurs de charge convertissent la charge émise par un capteur piézoélectrique en une tension proportionnelle qui peut être numérisée par un convertisseur analogique-numérique.


»Vue d’ensemble des plates-formes de mesure (PDF)

 
 
Interfaçage avec National Instrument
Interfaçage produits National Instruments
Vue d'ensemble des intéractions entre les capteurs Kistler et les systèmes d'acquisition N.I.
» Brochure (PDF)

Nouvelle PRESSE NC :
Commande numérique NCFT
Découvrez la nouvelle génération pilotée avec capteur de force piézoélectrique
» Brochure (PDF)

Brochure de produits
Nouvelle brochure "biomechanique", No 600-350
Les capteurs utilisés en biomécanique
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181