Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Formage

Par formage, on entend la transformation plastique, sans enlèvement de copeaux, de matériaux métalliques. Les processus utilisés pour le formage sont l'emboutissage profond, le poinçonnage, le laminage, l'estampage et le forgeage. Dans tous ces processus, la force de formage est une grandeur essentielle, déterminante pour la qualité. Le contrôle du processus s'effectue généralement en temps réel et concerne la surveillance des outils et celle de la sécurité des machines.  

Laminage

Laminage

Mesure de la distribution de force à l'aide d'un "cylindre de mesure" afin de déterminer la planéité des feuillards métalliques lors du laminage (mesure de la planéité).

Poinçonnage

Poinçonnage

Intégrés dans l'outil, les capteurs de force miniatures SlimLine de types 9130B-9136B - ou les capteurs d'allongement de types 9243-9249 - mesurent et surveillent les forces de poinçonnage. Ce contrôle permet notamment de détecter rapidement les erreurs d'alimentation (absence de tôle ou tôle double).

Emboutissage profond

Emboutissage profond
Les capteurs de force miniatures (SlimLine 9130B-9136B) et les capteurs de bruit  de structure (8152B...) mesurent la force de formage s'exerçant sur la tôle et garantissent ainsi la précision de la pièce obtenue.

Estampage

Estampage
Estampage de tôles ou de pièces de monnaie. Des capteurs de force ou des extensomètres assurent la surveillance de la force de pression.

Forgeage

Forgeage
Des capteurs de force ou des extensomètres (9232...9235) montés à la surface de la presse surveillent la force de forgeage maximale admissible afin de préserver la presse à forger de toute surcharge.

Des capteurs de force ou des extensomètres (Type 9233B) surveillent la force de forgeage maximale et préservent la presse et l'outil de toute surcharge.

Capteurs de force ou des extensomètres


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181