Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Poinçonnage

Poinçonner signifie découper des pièces dans un matériau de faible épaisseur (par exemple une feuille de métal) au moyen d'un outil à découper spécial. L'outil de poinçonnage se compose d'une partie supérieure (poinçon ou outil de découpage) et d'une partie inférieure (matrice). La surveillance de ce processus est assurée par l'intégration d'un capteur de force ou d'allongement dans l'outil, aussi près que possible du processus de coupe. Les capteurs de force peuvent être positionnés comme suit:

Poinçonnage
Vue d'ensemble:
Représentation schématique d'une machine à poinçonner équipée d'un outil à plusieurs étages
Cartouches contenant des capteurs

A: Montage de cartouches contenant des capteurs SlimLine ou des capteurs de bruit de structure dans la partie supérieure de la poinçonneuse.

Capteur de force

B: Intégration d'une rondelle de charge (Type 9001A ...Type 9071A ) dans la partie supérieure de l'outil (poinçon).

Capteur de force
C: Intégration de capteurs de force de type SlimLine 9130B ... 9137B dans la matrice.
Extensomètres
D: Intégration de goujons de mesure longitudinale (Type 9243B) dans la matrice ou le poinçon.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181