Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Contrôle de planéité

La mesure de la planéité des feuillards d'acier laminés à froid ou des feuilles d'aluminium exerce une influence déterminante sur la qualité des processus de production. La régulation de ces processus sur la base des mesures obtenues a un impact décisif sur la rentabilité de la production. Les exigences variables en termes d'épaisseur, de dimensions et de qualité requièrent un système capable de mesurer sur une plage d'une extrême étendue (plusieurs puissances de dix) à des températures élevées et dans des conditions industrielles, tout en garantissant une précision et une exactitude constantes. La technique de mesure piézoélectrique répond à toutes ces exigences.

Capteur de force piézoélectrique

Le capteur à quartz est l'un des composants essentiels des chaînes de mesure. Il se caractérise par une plage de mesure extrêmement étendue, associée à une stabilité absolue à long terme, une fréquence propre élevée, une extrême rigidité et donc une grande résistance à la surcharge à des températures pouvant atteindre 350  ºC.

Sa fonction clé - la mesure de précision de la planéité des feuillards - est transcrite, via un "amplificateur de charge", en une information exploitable par le système de régulation. Cet amplificateur convertit la charge du signal de mesure piézoélectrique en une tension proportionnelle à la force qui agit.

Le réseau Kistler mondial dédié à cette technologie, qui inclut l'Institut de recherche appliquée de Düsseldorf (www.bfi.de), offre au client une technique de mesure qui répond à des exigences de plus en plus pointues. Plus de 30 années d'expérience dans l'application de cette technologie de haute précision et de haute fiabilité dans des usines de laminage ont abouti à des solutions spécifiquement conçues pour les besoins de nos clients. En collaboration avec Achenbach, Sundwig (Andritz) et Vollmer en Allemagne, ou encore Hess aux U.S.A. et  Kobe Steel au Japon, nous avons développé un système de mesure qui a fait la preuve de son efficacité dans le monde entier pour des centaines d'applications et dont l'amortissement est assuré en très peu de temps pour nos clients. La chaîne de mesure Kistler fait partie intégrante de ce système. Notre expérience permet le développement de solutions de qualité, d'une fiabilité et d'une longévité extrêmes.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181