Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Surveillance des outils de coupe

Sur les machines-outils destinées à l'usinage des métaux, la surveillance des outils de coupe et des processus fait appel à toute une gamme de capteurs de force, d'allongement, de vibration, d'émission acoustique et de puissance effective. C'est généralement la surveillance des efforts de coupe qui fournit les meilleures informations. Pour une surveillance fiable de l'usure de l'outil en particulier, les trois composantes des efforts de coupe devront être mesurées avec une haute précision. Pour de nombreux phénomènes d'usure affectant les outils de tournage, l'analyse des trois composantes de force et de leur pondération présente une fiabilité nettement supérieure à celle offerte par la surveillance d'une seule. Pour les collisions et les ruptures d'outils, la mesure d'une seule composante est généralement suffisante. Toutefois, l'analyse des trois composantes accroît considérablement la sécurité, même dans ce cas.

Capteurs de force piézoélectriques à trois composantes
Les capteurs de force à 1, 2 ou 3 composantes (Type 910xA... / 9601A...) sont mis en œuvre en association avec l'amplificateur de charge (Type 5034A...), à canaux de mesure isolés électriquement, pour la surveillance des ruptures d'outils. 
Capteur de force multicomposante

Capteur de force multicomposante (Type 9602...) à électronique incorporée, pour montage direct dans l'évidement de dimensions standard situé sous la tourelle.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181