Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Tests produits

Les tests produits englobent les contrôles de type in-process réalisés dans le cadre de la production automatisée, en partie intégrés dans la surveillance des processus, et le contrôle de qualité par échantillonnage, hors processus, dans les laboratoires. En principe, quasiment tous les capteurs peuvent peut être mis en œuvre pour les tests produits, toutefois la taille de plus en plus réduite des composants et l'intégration dans les installations de fabrication exigent de plus en plus des capteurs associant haute sensibilité et conception compacte. Kistler dispose de toute une série de capteurs dotés des propriétés spécifiquement requises pour les tests produits.

Capteurs de forces de faible intensité

Mesure de forces de faible intensité – en deçà de 0,001 N
Des capteurs de force haute sensibilité, dotés de propriétés spécifiquement optimisées, sont disponibles pour la mesure des forces de traction et de compression type 9217A sur une plage de –500 à 500 N. Ils conviennent tout particulièrement au contrôle des commutateurs, connecteurs et ressorts.

Notre plus petit modèle, le type 9215 permet l'élaboration de réseaux de capteurs, espacés de 7,5 mm seulement, par exemple pour le contrôle des claviers de téléphones portables.

Capteurs de couple de réaction

Mesure de couples de faible intensité – en deçà de 0,001 N·m
Dans le cadre des tests de potentiomètres, contacteurs d'allumage, capuchons vissés, etc., des couples de faible intensité doivent être mesurés avec fiabilité et de manière reproductible. Nos capteurs de couple de réaction  étalonnés type 9329A à 9389A offrent une grande flexibilité d'adaptation et sont parfaits pour ce type de mesure. Pour la vérification simultanée d'un couple de réaction, en combinaison p. ex. avec la force d'insertion ou de déchirement, le capteur 2 composants type 9345B à 9365B est approprié au mieux

Force Links

Forces de traction
Ces éléments de mesure de force précontraints type 9301B à 9371B sont spécialement adaptés à la mesure des forces de traction. Dans le secteur médical par exemple, ils servent à la mesure de la friction du piston dans les seringues.

maXYmo et CoMo Viw pour Surveillance des processus

Surveillance des processus
Pour le contrôle des produits, les moniteurs en mode XY surveillent la force en fonction du déplacement ou du temps, dans les processus de rotation ou de pivotement, ils surveillent le couple en fonction de l’angle de rotation ou du temps.

Les moniteurs en mode XY surveillent et évaluent la qualité des produits ou des phases de fabrication au moyen de courbes. A cette fin, ils saisissent tous les mesurandes en fonction les uns des autres. Cette saisie s’effectue au moyen de capteurs piézoélectriques ou d’extensomètres à jauges de contrainte via le canal Y, et de capteurs potentiométriques par le canal X.

Pour ces opérations, Kistler propose un nouveau moniteur performant, de prix très avantageux, le maXYmos BL de type 5867A, ainsi que les moniteurs de contrôle CoMo Net de type 5863A1 et CoMo View de type 5863A2, déjà connus, qui offrent une grande flexibilité d'utilisation.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181