Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Vissage

Les assemblages vissés constituent une technique de montage très répandue. Le secteur d'utilisation le plus vaste est celui de l'application de précontraintes définies. Celle-ci s'effectue en général indirectement via le couple de serrage, sa forme la plus répandue est donc celle du vissage à réglage de couple. A ses clients, Kistler propose non seulement des capteurs de couple à incorporer dans les tournevis mais également des capteurs de couple de réaction précontraints, étalonnés, ainsi que des dynamomètres pour le contrôle des tournevis et plus généralement pour la mesure de couples.

Principe de mesure

Principe de mesure
Le principe des capteurs de couple piézoélectriques se base sur des rondelles de quartz sensibles au cisaillement, disposées circulairement et alignées tangentiellement, qui génèrent un signal de charge proportionnel au couple. Pour que le couple puisse être transmis aux rondelles de quartz, le capteur doit être précontraint dans la structure de manière à induire une friction.

Couplemètres de réaction

Couplemètres de réaction
Avec leur surface relativement grande et leur gabarit de trous universel, les couplemètres de réaction offrent une grande flexibilité d'utilisation en association avec des adaptateurs personnalisés. Le capteur est précontraint dans un boîtier entre des plaques métalliques massives.

Capteurs de couple

Capteurs de couple
Capteurs dotés de plages de mesure allant de ± 5 à ± 200 Nm pour montage dans des tournevis ou dans des structures précontraintes.

Capteurs de couple de réaction

Capteurs de couple de réaction
Capteurs de couple de réaction étalonnés, prêts à être installés, pour montage avec flasque, alésage centré pour traversée de l'arbre et des plages de mesure allant de ±1 à ±1000 Nm. Parfaitement adaptés à un montage dans des arbres non rotatifs.

Les capteurs de couple de réaction et les couplemètres de réaction conviennent particulièrement au contrôle des tournevis et des clés dynamométriques, de même qu'aux mesures générales des couples dans la production et les tests de produits.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181