Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Encastrement

L'insertion à force est une forme d'assemblage communément utilisée. Le contrôle non destructif de cet assemblage, dès lors qu'il est réalisé, est difficile, d'où la nécessité de procéder au contrôle en cours de processus. Les mesurandes – force de compression et déplacement, par exemple – sont interdépendantes. Elles seront saisies et permettront une évaluation de leur relation fonctionnelle. Le résultat pourra alors être mis à profit pour permettre un tri des pièces défectueuses à remanier ou pour réaliser une classification de la production en différentes catégories de tolérance.

Type 9323A ... 9363A


Forces de compression
Les forces de compression type 9313... ou types 9323A à 9393A peuvent être mesurées directement au moyen de capteurs de force précontraints sur une plage s'étendant de quelques newtons à 10 kN. La facilité de montage et les 3 plages étalonnées permettent la réalisation de mesures sur plusieurs décades avec le même capteur.

Type 9313AA1 und 9313AA2

Extensomètre de surface type 9238A10

Les forces d’insertion peuvent être également saisies et surveillées sur un mode indirect, via l’allongement en surface de la structure de la machine.
Extensomètre de surface type 9237A
A cette fin, différents extensomètres (de type 9232 ou 9237) d’une grande simplicité de montage sont proposés.
maXYmo et CoMo Viw pour Surveillance des processus

Evaluation des processus
Dans les processus d’insertion à force par exemple, les moniteurs en mode XY surveillent la force en fonction du déplacement ou du temps.

Les moniteurs en mode XY surveillent et évaluent la qualité des produits ou des phases de fabrication au moyen de courbes. A cette fin, ils saisissent tous les mesurandes en fonction les uns des autres. Cette saisie s’effectue au moyen de capteurs piézoélectriques ou d’extensomètres à jauges de contrainte via le canal Y, et de capteurs potentiométriques par le canal X.

Pour ces opérations, Kistler propose un nouveau moniteur performant, de prix très avantageux, le maXYmos BL de type 5867A, ainsi que les moniteurs de contrôle CoMo Net de type 5863A1 et CoMo View de type 5863A2, déjà connus, qui offrent une grande flexibilité d'utilisation.

Single-channel force/displacement measuring system Type 4737A...


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181