Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Assemblage NC

Module d´assemblage NC

La nouvelle génération de systèmes d'assemblage NC – désormais avec surveillancepiézoélectrique de la force

Dans les tâches d’insertion à force, les presses et modules d'assemblage hydrauliques sont de plus en plus fréquemment remplacés par des systèmes d'assemblage électromécaniques. Outre leur caractère non polluant, leur bilan énergétique avantageux, leur construction peu encombrante, leur simplicité d’installation et leur fonctionnement sans maintenance, ces systèmes électriques convainquent surtout les planificateurs d’installations par leurs aspects techniques: souplesse, précision de positionnement, répétabilité extrêmement élevée et forces de pressage définissables avec précision.

Overview NC joining modules

Films

NC Joining Systems from Kistler
Système d'assemblage NC de Kistler
Historique

» play Video [4' 43'']
3D Animation joining system
Module d'assemblage NCFH
pour insertion à force des roulements à billes et des goupilles 

» play 3-D Animation [22''] ]
3D animation NCFT joining system
Module d'assemblage NCFT
dans l'industrie horlogère

» play 3D Animation [13"]

» Accès direct au Product Finder, Module d'assemblage NC

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 10.09.2010
The new press force sensor Type 9393A... (see largest sensor in picture above) with measuring range 0 ... 700 kN and three calibrated measuring ranges of 0 ... 100 %, 0 ... 10 % and 0 ... 1 %
New Press Force Sensor Type 9393A… for 0 … 700 kN
en savoir plus...

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Capteurs à jauges
KIF_SYM_teaser_img
Capteurs de force à jauges destinés à des ...
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +33 1 6918 8181