Mesure des efforts de coupe
|
De tous les procédés d'usinage, la coupe est la méthode la plus fréquemment utilisée pour le façonnage des matériaux. C'est là une raison suffisante d’étudier et d’optimiser en permanence ce processus. Les économies même les plus réduites, réalisées par exemple en termes de durée d'usinage, sont d'une importance essentielle dans l'optique de la rentabilité de la production en série. Les mesures de l'effort de coupe effectuées dans les laboratoires Kistler contribuent là de manière décisive à l'étude de ces processus et à leur évaluation.
|

Mesure des 3 composantes de force avec le dynamomètre statique Le montage de l'outil de coupe sur l'appareil de mesure permet la mesure directe des forces agissant sur celui-ci pendant le tournage. Pour étudier les processus de fraisage et de rectification, la pièce à étudier est fixée sur la plaque supérieure du dynamomètre. Les forces de réaction de l'outil en rotation sont alors mesurées par le dynamomètre via la pièce à usiner.
|
 Mesure du couple s'exerçant sur l'outil avec un dynamomètre rotatif Dans les processus de perçage et de fraisage, le couple constitue, parallèlement aux forces, un critère essentiel d'évaluation. L'outil est monté directement sur le dynamomètre en rotation. Les dynamomètres rotatifs multi-composantes de Kistler mesurent les efforts de coupe de manière fiable et précise à des vitesses atteignant jusqu'à 25.000 tours/minute.
|
 DynoWare DynoWare, logiciel d'acquisition et d'évaluation des données offrant une grande simplicité d'utilisation, permet une visualisation pratique des efforts de coupe mesurés. Les particularités tant des processus de coupe que de la technique de mesure piézoélectrique sont spécifiquement prises en compte dans le cadre de la saisie et de l'évaluation par DynoWare.
|
|
» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication
|
|
|

Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...
|